Produkt  NI4U-Q8SE-AN6X

Induktiver Sensor

mit erhöhtem Schaltabstand

Bestellnummer: 4635809
    • Quaderförmig, Höhe 8mm
    • Aktive Fläche oben
    • Faktor 1 für alle Metalle
    • erhöhter Schaltabstand
    • Schutzart IP 68
    • magnetfeldfest
    • Vorbedämpfungsschutz durch Selbstkompensation
    • bis zu 4‐seitiger bündiger Aufbau möglich
    • DC 3‐Draht, 10...30 VDC
    • Schließer, NPN‐Ausgang
    • Kabelanschluss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101158625
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27270101 -/- induktive Näherungsschalter
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85365019000
Ursprungsland PL
Gewicht 32  g

Technische Daten

Bauform Quader
Baugrösse 40 x 8 x 8 mm, Q8SE
Bemessungsschaltabstand 4 mm
Einbaubedingungen nicht bündig
Betriebsspannung 10…30 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, NPN
Schaltfrequenz 1.0 kHz
Elektrischer Anschluss Kabel
Leitungslänge 2.0  m
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP, gelb
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP68
Besondere Merkmale uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben