Produkt BIM-UNR-AP6X-0.3-RS4
Magnetfeldsensor
für Pneumatikzylinder
Bestellnummer: 4685833- Für C‐Nut‐Zylinder ohne Montagezubehör
- Optionales Zubehör zur Montage auf anderen Zylinderbauformen
- Einhandmontage möglich
- Stabile Befestigung
- Magneto‐resistiver Sensor
- DC 3‐Draht, 11‐30VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Pigtail mit Steckverbinder, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101195941 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270104 -/- magn.-ind. Näherungsschalter |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019000 |
| Ursprungsland | PL |
| Gewicht | 16 g |
Technische Daten
| Bauform | Quader |
| Baugrösse | 18 x 2.9 x 4.6 mm, UNR |
| Zylinderbauform | C-Nut-Zylinder |
| Betriebsspannung | 11…30 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1 |
| Leitungslänge | 0.30 m |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
Montagezubehör
|
KLR2-UNR
Klemmstück zur Montage von Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern |
100000596 |
|
ASB-4
Montageband zur Befestigung von Haltern für Magnetfeldsensoren auf Rundzylindern; Zylinderdurchmesser: 28...39 mm; andere Längen sind unter Bezeichnung ASB-1 bis ASB-9 erhältlich |
6965104 |