Produkt RSMV-CC
Verschlusskappe 7/8''
Bestellnummer: 6604030- 7/8“‐Verschlusskappe aus Edelstahl
- für Kupplung
- Öl‐resistent
- IP67 nach IEC 60529/ EN 60529 und Nema 1,3,4,6P
- mit Befestigungsseil
Allgemeine Daten
EAN | 4047101038118 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27230211 -/- Zubehör, mechanisch |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 40 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzkappe |
Gerätetyp | Verschlusskappe |