Produkt VC8S02-A80E-5/TXL
Ventilsteckverbinder Bauform C
Anschlussleitung
Bestellnummer: 6606651- 2-polig + PE
- Bauform nach Norm DIN EN 175301-803
- RoHS-konform
- Schutzart: IP65, IP67, IP68
- ohne Schutzbeschaltung
- ohne LED
- Mantelmaterial: PUR
- Mantelfarbe: schwarz
- schleppkettentauglich
- chemikalien- und ölbeständig
- UV- und ozonbeständig
- flammwidrig
- halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
- Leitungslänge: 5.0 Meter

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106165741 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 259 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Anschlussleitung |
| Steckverbinder A | Ventilstecker, Bauform C |
| Polzahl | 2+PE |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz/Transluzent |
| Schutzbauteil | ohne Schutzbeschaltung |
| Bemessungsspannung | 230 V |
| Strombelastbarkeit | 4 A |
| Leitungsdurchmesser | Ø 5.7 mm |
| Leitungslänge | 5.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Schutzart | IP65, IP67, IP68 |