Produkt  WSC4.4T-2/TXL

Aktuator- und Sensorleitung / PUR

Anschlussleitung

Bestellnummer: 6625539
    • M12-Stecker, gewinkelt, 4-polig
    • Mantelmaterial: PUR
    • Mantelfarbe: schwarz
    • Schleppkettentauglich
    • Chemikalien-, UV- und ölbeständig
    • Flammwidrig (FT2 gemäß UL 1581, IEC 60332-2-2)
    • Schweißfunkenbeständig
    • Halogen-, silikon-, PVC- und LABS-frei
    • Besonders abriebfest
    • Schutzart: IP67, IP69K
    • Leitungslänge: 2.0 Meter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101269314
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250107 -/- Anschlussleitung Sensor-Aktor
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85444290900
Ursprungsland PL
Gewicht 80  g

Technische Daten

Anwendung Signal
Ausführung Anschlussleitung
Steckverbinder A Stecker, M12x1, gewinkelt, A-codiert
Polzahl 4
Griffkörper Kunststoff, TPU, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube Messing, CuZn, vernickelt
Bemessungsspannung 250 V
Strombelastbarkeit 4 A
Leitungsdurchmesser Ø  4.5 mm
Leitungslänge 2.0 m
Leitungsmantel PUR, Schwarz
Anzahl der Leiter 4
Schutzart IP67, IP69K
Besondere Eigenschaften Schleppkettentauglich
Zulassungen cULus

Montagezubehör

6905407
6905401
69049
69048
6935145
6935889
100002047
100002283
100002286
6936170
6936206

Anschlusszubehör

100048170

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben