Produkt TBNN-S0-STD-10
Verbinder zum Aufbau von TBEN-S Modulgruppen
Bestellnummer: 6814045- Menge 10 Stück
- Einfache Anreihung von TBEN-S Modulen
- Erstellung kompakter TBEN-S Modulgruppen
- Reduzierter Montageaufwand der Gruppe
- Einfache Einhaltung der Montagemaße
Allgemeine Daten
EAN | 4047101333282 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
Ursprungsland | CN |
Gewicht | 254 g |
Technische Daten
Gerätetyp | Montagezubehör |
Umgebungstemperatur | -40…+70 °C |
Schutzart | IP65/IP67/IP69K |