Produkt BL67-8DO-0.5A-N
BL67 Elektronikmodul
8 digitale Ausgänge, NPN, 0.5 A
Bestellnummer: 6827209- Unabhängig vom verwendeten Feldbus und der gewählten Anschlusstechnik
- Schutzart IP67
- LEDs zur Anzeige von Status und Diagnose
- Elektronik über Optokoppler galvanisch von der Feldebene getrennt
- 8 digitale Ausgänge, 24 VDC
- 0.5A max.
- minus‐schaltend

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101109344 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250302 -/- Digitales I/O Modul (Dezentrale Peripherie) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389091890 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 55 g |
Technische Daten
| Signalart | Digitaler Ausgang |
| Anschlusstechnik Signal | M8, M12, M23 |
| Gerätetyp | I/O-Modul |
| Umgebungstemperatur | -25…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | cULus |