Produkt PS016D-501L-LI2UPN8X-H1141
Differenzdrucksensor
mit Stromausgang und einem Transistorschaltausgang pnp/npn
Ausgang 2 als Schaltausgang programmierbar
Bestellnummer: 6834123- Drucküberwachung in rauhen industriellen Bedingungen
- Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
- Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich
- High-Side Switch
- Programmierschutz durch versenkten Taster, Lock‐Funktion und Passwortabfrage
- Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc)
- Druckspitzenspeicher
- Druckbereich 0 ... 16 bar diff.

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101431070 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 1000 g |
Technische Daten
| Bauform | mit Anzeige |
| Prozessanschluss | G 1/4″ Innengewinde |
| Druckart | Differenzdruck |
| Druckbereich bar | 0…16 bar |
| Druckbereich psi | 0…232.06 psi |
| Betriebsspannung | 18…30 VDC |
| Elektrischer Ausgang | 2 x Schaltausgang |
| Stromausgang | 4…20 mA |
| Kommunikationsprotokoll | IO-Link |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4305 (AISI 303) |
| Werkstoff Druckaufnehmer | Keramik Al₂O₃ |
| Medientemperatur | -40…+85 °C |
| Umgebungstemperatur | -40…+80 °C |
| Schutzart | IP67/IP69K |
Datenblätter
| deutsch | 129 KB |
| englisch | 128 KB |
| französisch | 129 KB |
| spanisch | 129 KB |
| tschechisch | 129 KB |
| niederländisch | 128 KB |
| rumänisch | 129 KB |
| russisch | 113 KB |
| polnisch | 130 KB |
| chinesisch | 215 KB |
| türkisch | 129 KB |
Handbuch
| Bedienungsanleitung PSD Differenzdrucksensoren | 743 KB |
| IO-Link – einfach, durchgängig, effizient | 1266 KB |