Produkt  PS003D-502L-2UPN8X-H1141

Differenzdrucksensor

mit 2 Transistorschaltausgängen pnp/npn

Bestellnummer: 6834141
    • Drucküberwachung in rauhen industriellen Bedingungen
    • Drehbares Gehäuse nach Montage des Prozessanschlusses
    • Ablesen der eingestellten Werte ohne Werkzeug möglich
    • High-Side Switch
    • Programmierschutz durch versenkten Taster, Lock‐Funktion und Passwortabfrage
    • Permanente Anzeige der Druckeinheit (bar, psi, kPa, MPa, misc)
    • Druckspitzenspeicher
    • Druckbereich 0 … 2.5 bar diff.
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101431247
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland DE
Gewicht 1084  g

Technische Daten

Bauform mit Anzeige
Prozessanschluss 1/4″ NPT-18 Innengewinde
Druckart Differenzdruck
Druckbereich bar 0…2.5 bar
Druckbereich psi 0…36.26 psi
Betriebsspannung 18…30 VDC
Elektrischer Ausgang 2 x Schaltausgang
Kommunikationsprotokoll IO-Link
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4305 (AISI 303)
Werkstoff Druckaufnehmer Keramik Al₂O₃
Medientemperatur -40…+85 °C
Umgebungstemperatur -40…+80 °C
Schutzart IP67/IP69K

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben