Produkt PT2.5R-2004-U1-DA91/X
Drucktransmitter
mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Bestellnummer: 6836147- Voll verschweißte Metallmesszelle
- Druckbereich 0 ... 2,5 bar rel.
- Druckspitzenblende
- 12 … 33 VDC
- Analogausgang 0 … 10 V
- Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
- Steckergerät, DIN EN 175301-803-A

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101395280 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
| Ursprungsland | CH |
| Gewicht | 90 g |
Technische Daten
| Bauform | ohne Anzeige |
| Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM |
| Druckart | Relativdruck |
| Druckbereich bar | 0…2.5 bar |
| Druckbereich psi | 0…36.26 psi |
| Betriebsspannung | 12…33 VDC |
| Elektrischer Ausgang | Spannungsausgang (3-Leiter) |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, DIN EN 175301-803 Form A |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 |
| Werkstoff Druckaufnehmer | Edelstahl 1.4016 (AISI 430) |
| Medientemperatur | -40…+135 °C |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP65 |
| Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS), cULus |
Anschlusszubehör
|
VAS04-K81E-0.6-RSC5T/TXL
Verbindungsleitung, Ventilsteckverbinder Bauform A auf M12-Stecker, gerade, 5-polig; Leitungslänge: 0,6 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz |
6606726 |