Produkt PT10R-1004-I2-H1143
Drucktransmitter
mit Stromausgang (2-Leiter)
Bestellnummer: 6836278- Keramische Messzelle
- Kompakte und robuste Bauart
- Hervorragende EMV Eigenschaften
- Druckbereich 0 ... 10 bar rel.
- 7 … 33 VDC
- Analogausgang 4 … 20 mA
- Prozessanschluss G1/4“ (hinten dichtend) Außengewinde gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
- Steckergerät, M12x1

Allgemeine Daten
EAN | 4047101397284 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 86 g |
Technische Daten
Bauform | ohne Anzeige |
Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM |
Druckart | Relativdruck |
Druckbereich bar | 0…10 bar |
Druckbereich psi | 0…145.04 psi |
Betriebsspannung | 7…33 VDC |
Elektrischer Ausgang | Stromausgang (2-Leiter) |
Stromausgang | 4…20 mA |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 |
Werkstoff Druckaufnehmer | Keramik Al₂O₃ |
Medientemperatur | -40…+125 °C |
Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS), cULus |