Produkt  PT10R-1008-I2-H1141/X

Drucktransmitter

mit Stromausgang (2-Leiter)

Bestellnummer: 6836287
    • Keramische Messzelle
    • Kompakte und robuste Bauart
    • Hervorragende EMV Eigenschaften
    • Druckbereich 0 ... 10 bar rel.
    • Druckspitzenblende
    • 7 … 33 VDC
    • Analogausgang 4 … 20 mA
    • Prozessanschluss G1/2“ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
    • Steckergerät, M12x1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101396980
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 136  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss G 1/2″ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…10 bar
Druckbereich psi 0…145.04 psi
Betriebsspannung 7…33 VDC
Elektrischer Ausgang Stromausgang (2-Leiter)
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Keramik Al₂O₃
Medientemperatur -40…+125 °C
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP67
Zulassungen CE, Metrological Certification (RUS), cULus

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben