Produkt  PT10R-2004-I2-DA91/X

Drucktransmitter

mit Stromausgang (2-Leiter)

Bestellnummer: 6836309
    • Voll verschweißte Metallmesszelle
    • Druckbereich 0 ... 10 bar rel.
    • Druckspitzenblende
    • 7 … 33 VDC
    • Analogausgang 4 … 20 mA
    • Prozessanschluss G1/4“ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
    • Steckergerät, DIN EN 175301-803-A
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101398083
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 126  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…10 bar
Druckbereich psi 0…145.04 psi
Betriebsspannung 7…33 VDC
Elektrischer Ausgang Stromausgang (2-Leiter)
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, DIN EN 175301-803 Form A
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Medientemperatur -40…+135 °C
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP65
Zulassungen CE, Metrological Certification (RUS), cULus

Anschlusszubehör

6606726

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben