Produkt  PT16R-2008-U1-DA91

Drucktransmitter

mit Spannungsausgang (3-Leiter)

Bestellnummer: 6836364
    • Voll verschweißte Metallmesszelle
    • Druckbereich 0 ... 16 bar rel.
    • 12 … 33 VDC
    • Analogausgang 0 … 10 V
    • Prozessanschluss G1/2“ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
    • Steckergerät, DIN EN 175301-803-A
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101397635
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90262020000
Ursprungsland CH
Gewicht 167  g

Technische Daten

Bauform ohne Anzeige
Prozessanschluss G 1/2″ Außengewinde hinten dichtend und Manometer (Kombi)
Druckart Relativdruck
Druckbereich bar 0…16 bar
Druckbereich psi 0…232.06 psi
Betriebsspannung 12…33 VDC
Elektrischer Ausgang Spannungsausgang (3-Leiter)
Spannungsausgang 0…10 V
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, DIN EN 175301-803 Form A
Gehäusewerkstoff Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0
Werkstoff Druckaufnehmer Edelstahl 1.4016 (AISI 430)
Medientemperatur -40…+135 °C
Umgebungstemperatur -30…+85 °C
Schutzart IP65
Zulassungen CE, Metrological Certification (RUS), cULus

Anschlusszubehör

6606726

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben