Produkt PT10A-1004-U1-H1143/X
Drucksensor
mit Spannungsausgang (3-Leiter)
Bestellnummer: 6839503- Keramische Messzelle
- Kompakte und robuste Bauart
- Hervorragende EMV Eigenschaften
- Druckbereich 0 … 10 bar abs.
- Druckspitzenblende
- 12 … 33 VDC
- Analogausgang 0 … 10 V
- Prozessanschluss G1/4“ (hinten dichtend) Außengewinde gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM
- Steckergerät, M12x1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101408089 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200614 -/- Piezoresistiver Sensor (Absolut- u. Relativdruck) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90262020000 |
| Ursprungsland | CH |
| Gewicht | 98 g |
Technische Daten
| Bauform | ohne Anzeige |
| Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde (hinten dichtend) gemäß DIN EN ISO 1179-2 mit Profildichtring FPM |
| Druckart | Absolutdruck |
| Druckbereich bar | 0…10 bar |
| Druckbereich psi | 0…145.04 psi |
| Betriebsspannung | 12…33 VDC |
| Elektrischer Ausgang | Spannungsausgang (3-Leiter) |
| Spannungsausgang | 0…10 V |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl/Kunststoff, 1.4404 (AISI 316L)/Polyarylamid 50% GF UL 94 V-0 |
| Werkstoff Druckaufnehmer | Keramik Al₂O₃ |
| Medientemperatur | -40…+125 °C |
| Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | CE, Metrological Certification (RUS), cULus |