Produkt FCS-G1/2DY-AP8X
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870005- Sensor für flüssige Medien
- kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich über Potenziometer
- Anzeige via LED‐Kette
- Sensor aus PVDF
- DC 3‐Draht, 21...26 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelgerät

Allgemeine Daten
EAN | 4047101171372 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 279 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Eintauch |
Prozessanschluss | G 1/2″ |
Medium | Flüssigkeiten |
Erfassungsart | Kalorimetrisch |
Betriebsspannung | 19.2…28.8 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Sensorwerkstoff | Kunststoff |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PVDF |
Medientemperatur | -10…+70 °C |
Zulassungen | UL |