Produkt FCS-GL1/2A4P-VRX/230VAC
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870098- Sensor für flüssige Medien
- kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich über Potenziometer
- Anzeige via LED‐Kette
- AC 5‐Draht, 195...264 VAC
- Wechsler, Relaisausgang
- Kabelgerät

Allgemeine Daten
EAN | 4047101171983 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 670 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Eintauch |
Prozessanschluss | G 1/2″ lange Ausführung |
Medium | Flüssigkeiten |
Erfassungsart | Kalorimetrisch |
Betriebsspannung | 195…264 VAC |
Ausgangsfunktion | Wechsler, Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Sensorwerkstoff | Edelstahl |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
Medientemperatur | -20…+80 °C |