Produkt  FTCI-G1/2D15A4P-2UP8X-H1141/D228

Durchflussüberwachung

Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870137
    • Durchflussmesser für Wasser
    • Kalorimetrisches Funktionsprinzip
    • 2 Schaltpunkte-/ausgänge Durchfluss
    • 3‐stellige Anzeige in l/min
    • Programmierung über Taster
    • Schutz durch Zugangscode 0...255
    • Ein‐/Ausschaltverzögerung 0...50 s
    • DC 4‐Draht
    • PNP‐Ausgänge
    • NO / NC konfigurierbar
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101172355
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200403 -/- Durchflussmesser(Masse-, thermisch)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261021000
Ursprungsland DE
Gewicht 552  g

Technische Daten

Funktion Durchflussmessung
Bauform Inline
Prozessanschluss G 1/2″
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, 2 x PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Medientemperatur 0…+70 °C
Umgebungstemperatur 0…+60 °C
Schutzart IP65

Montagezubehör

6870040

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben