Produkt  FCS-HA4P-AP8X-H1141

Strömungsüberwachung

Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870237
    • Sensor für flüssige Medien
    • kalorimetrische Funktionsweise
    • Abgleich über Potenziometer
    • Anzeige via LED‐Kette
    • DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC
    • Schließer, PNP‐Ausgang
    • Steckergerät, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101172591
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 437  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Eintauch
Prozessanschluss G 1/2″ Innengewinde DIN 3852
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 19.2…28.8 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Medientemperatur -20…+80 °C
Umgebungstemperatur -20…+70 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben