Produkt FCS-G1/2A4-NA/D100
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870412- Sensor für flüssige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich via Auswertegerät
- Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät
- Temperaturbereich: +10...+120 °C (kurzzeitig bis 135 °C)
- Kabelgerät
- 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät

Allgemeine Daten
EAN | 4047101173659 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 245 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Eintauch |
Prozessanschluss | G 1/2″ |
Medium | Flüssigkeiten |
Erfassungsart | Kalorimetrisch |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Sensorwerkstoff | Edelstahl |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) |
Medientemperatur | 10…+120 °C |
Schutzart | IP68 |
Funktionszubehör
![]() |
FM-IM-3UP63X
Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler |
7525100 |
![]() |
FM-IM-3UR38X
Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…250 VAC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Relaisausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler |
7525102 |
![]() |
FM-IM-2UPLI63X
Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Analogausgang für Strömung und Transistorausgängen für Temperatur und Fehler |
7525104 |