Produkt  FCI-D10A4P-ARX-H1140

Strömungsüberwachung

Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870644
    • Sensor für flüssige Medien
    • Kalorimetrische Funktionsweise
    • Abgleich über Potentiometer
    • Anzeige via LED‐Kette
    • Arbeitsbereich 0,1...6 l/min
    • DC 4‐Draht, 21.6...26.4 VDC
    • Schließer, Relaisausgang
    • Steckergerät, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101174632
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261021000
Ursprungsland DE
Gewicht 311  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Inline
Prozessanschluss G 1/4″
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, Relaisausgang
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Medientemperatur 0…+80 °C
Umgebungstemperatur 0…+60 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben