Produkt  FCIC-G1/4A4P-AP8-H1141/0.5

Strömungsüberwachung

Kompakte Inline-Strömungssensoren der FCIC-Reihe

Transistorausgang 24 VDC PNP NO

Bestellnummer: 6870780
    • Thermodynamisches Arbeitsprinzip
    • Durchflussüberwachung von Wasser
    • Justagefreie Anwendung
    • Schaltpunkt Wasser (Ein) 0,5 l/min
    • Hysterese (Ein/Aus) 0,05 l/min
    • Betriebsspannung verpolgeschützt
    • Transistor-Schaltausgang
    • 24 VDC PNP NO
    • Kompakte Bauform
    • Inklusive Vorschraubadapter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101320121
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261021000
Ursprungsland DE
Gewicht 240  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Inline
Prozessanschluss G 1/4″
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC
Ausgangsfunktion Schließer, PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30
Medientemperatur 0…+60 °C
Umgebungstemperatur 0…+60 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Anschlusszubehör

6626184
6625503
6625515

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben