Produkt  FCIC-G1/4A4P-LIL-H1141/1.0

Strömungsüberwachung

Kompakte Inline-Strömungssensoren der FCIC-Reihe

Analogausgang 4...20 mA linearisiert für Wasser

Bestellnummer: 6870783
    • Thermodynamisches Arbeitsprinzip
    • Durchflussüberwachung von Wasser
    • Justagefreie Anwendung
    • Erfassungsbereich 0,05…1,0 l/min
    • Anfangswert 4 mA bei 0 l/min
    • Endwert 20 mA bei 1 l/min
    • Lastwiderstand 200...500 Ohm
    • Betriebsspannung verpolgeschützt
    • Analogausgang 4…20 mA
    • Linearisiert für Wasser
    • Kompakte Bauform
    • Inklusive Vorschraubadapter
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101320152
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261029000
Ursprungsland DE
Gewicht 237  g

Technische Daten

Funktion Strömungsüberwachung
Bauform Inline
Prozessanschluss G 1/4″
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC
Ausgangsfunktion Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT-GF30
Medientemperatur 0…+60 °C
Umgebungstemperatur 0…+60 °C
Schutzart IP67
Zulassungen UL

Anschlusszubehör

6626184
6625503
6625515

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben