Produkt FCIC-G1/4A4P-PL-H1141/2.0
Strömungsüberwachung
Kompakte Inline-Strömungssensoren der FCIC-Reihe
Impulsausgang
Bestellnummer: 6870786- Thermodynamisches Arbeitsprinzip
- Durchflussüberwachung von Wasser
- Justagefreie Anwendung
- Erfassungsbereich 0,1…2,0 l/min
- Lastwiderstand mind. 1 kOhm
- Betriebsspannung verpolgeschützt
- Impulsausgang 1ml/Puls
- Impulsulsdauer 5 ms
- Linearisiert für Wasser
- Kompakte Bauform
- Inklusive Vorschraubadapter
Allgemeine Daten
EAN | 4047101320183 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261021000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 236 g |
Technische Daten
Funktion | Strömungsüberwachung |
Bauform | Inline |
Prozessanschluss | G 1/4″ |
Medium | Flüssigkeiten |
Erfassungsart | Kalorimetrisch |
Betriebsspannung | 21.6…26.4 VDC |
Ausgangsfunktion | Impuls |
Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
Sensorwerkstoff | Edelstahl |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT-GF30 |
Medientemperatur | 0…+60 °C |
Umgebungstemperatur | 0…+60 °C |
Schutzart | IP67 |
Zulassungen | UL |
Anschlusszubehör
RKC4.4T-P7X2-10/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, LED, Leitungslänge: 10 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6626184 | |
RKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625503 | |
WKC4.4T-2/TXL
Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 4-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PUR, schwarz; cULus-Zulassung |
6625515 |