Produkt  FTCI-3/8D10A4P-LI-UP8X-H1141

Durchflussüberwachung

Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870809
    • Kompakter Inline Durchflusssensor
    • Kalorimetrisches Wirkprinzip
    • Überwachung der Durchflussmenge
    • Überwachung der Medientemperatur
    • Für Wasser- und Glykolgemische
    • Parametrierung über Drucktaster
    • Geschützt durch Softwarecode
    • DC 4‐Draht, 21.6...26.4 VDC
    • Öffner/Schließer prog., PNP‐Ausgang
    • 4...20 mA Analogausgang
    • Analogausgang liefert einen dem Durchfluss proportionalen Strom im gesamten Arbeitsbereich
    • Steckergerät, M12 x 1
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101046465
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200403 -/- Durchflussmesser(Masse-, thermisch)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261021000
Ursprungsland DE
Gewicht 613  g

Technische Daten

Funktion Durchflussmessung
Bauform Inline
Prozessanschluss 3/8″ Swagelok
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, PNP/Analogausgang
Stromausgang 4…20 mA
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben