Produkt  FTCI-3/4D15A4P-4UP8X-H1160

Durchflussüberwachung

Inline-Sensor mit integrierter Auswerteelektronik

Bestellnummer: 6870813
    • Kompakter Inline Durchflusssensor
    • Kalorimetrisches Wirkprinzip
    • Überwachung der Durchflussmenge
    • Überwachung der Medientemperatur
    • Für Wasser- und Glykolgemische
    • Parametrierung über Drucktaster
    • Geschützt durch Softwarecode
    • DC 6‐Draht
    • PNP‐Ausgänge
    • NO / NC konfigurierbar
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101046502
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200403 -/- Durchflussmesser(Masse-, thermisch)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90261021000
Ursprungsland DE
Gewicht 551  g

Technische Daten

Funktion Durchflussmessung
Bauform Inline
Prozessanschluss 3/4″ Swagelok
Medium Flüssigkeiten
Erfassungsart Kalorimetrisch
Betriebsspannung 21.6…26.4 VDC
Ausgangsfunktion Öffner/Schließer programmierbar, 4 x PNP
Elektrischer Anschluss Steckverbinder, M12 x 1
Sensorwerkstoff Edelstahl
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PBT
Medientemperatur -10…+90 °C
Umgebungstemperatur 0…+60 °C
Schutzart IP65

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben