Produkt FCS-N1/2A4P-AP8X-H1141/L120
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor mit integrierter Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6871011- Sensor für flüssige Medien
- kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich über Potenziometer
- Anzeige via LED‐Kette
- Sensorlänge 120 mm
- DC 3‐Draht, 19,2...28,8 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Steckergerät, M12 x 1

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101175417 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 552 g |
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung |
| Bauform | Eintauch |
| Prozessanschluss | 1/2″ NPT |
| Medium | Flüssigkeiten |
| Erfassungsart | Kalorimetrisch |
| Betriebsspannung | 19.2…28.8 VDC |
| Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
| Elektrischer Anschluss | Steckverbinder, M12 x 1 |
| Sensorwerkstoff | Edelstahl |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |
| Medientemperatur | -20…+80 °C |
| Umgebungstemperatur | -20…+70 °C |
| Schutzart | IP67 |
| Zulassungen | UL |