Produkt  FD-G1/2AFM30/34G1/2 Dichtung a. AFM30/34

Zubehör

Dichtungsring

für Strömungssensoren

Bestellnummer: 6875013
    • G1/2“ Dichtungsring aus AFM34
    • Außendurchmesser 27 mm
    • Innendurchmesser 21 mm
    • Materialstärke 2,0 mm
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101176742
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200492 -/- Messgerät, Durchfluss, Menge (Zubehör)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 84842000900
Ursprungsland DE
Gewicht 59  g

Technische Daten

Zubehörart Dichtung/O-Ring
Verwendung für Strömungssensoren

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben