Produkt  AIH40-N

I/O-System excom

4-Kanal-Eingangsmodul, analog, aktiv, HART

Bestellnummer: 6884219
    • Eingangsmodul zum Anschluss von 2‐Leiter-Transmittern
    • Übertragung von HART‐Daten
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101267907
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250303 -/- Analoges I/O Modul
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 85389099990
Ursprungsland DE
Gewicht 118  g

Technische Daten

Netzwerkprotokoll PROFIBUS-DP, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Signalart Analoger Eingang, HART, Nicht eigensicher
Anschlusstechnik Signal Schraubklemme, Federzugklemme
Gerätetyp I/O-Modul
Umgebungstemperatur -20…+60 °C
Schutzart IP20

Montagezubehör

100020478

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben