Produkt  RP-Q21

Zubehör

Teach-Adapter

für Linearwegsensoren LTX

Bestellnummer: 6900005
    • Teachadapter
    • Zur Programmierung des Messbereichs der analogen LTX Linearwegsensoren in Stabbauform
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101406061
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002]
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90318080000
Ursprungsland US
Gewicht 111  g

Technische Daten

Zubehörart Teach-Adapter
Verwendung für Linearwegsensoren
Baugrösse 82.6 x 34.8 x 20.8 mm

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben