Produkt DMR20-10-4
Zubehör
Dauermagnet
Bestellnummer: 6900214- Ca. 59 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform (E)M12E, M18 und G12SK
- Ca. 50 mm erreichbarer Schaltabstand bei Magnetfeldsensoren (BIM) der Bauform EH6.5, EG08 und M12-S1209
- Remanenz (Br) 380-400 mT (3800-4000 Gauss)
- Werkstoff: Strontium-Ferrit (SrFe)

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101519457 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85051910900 | 
| Ursprungsland | CN | 
| Gewicht | 15 g | 
Technische Daten
| Zubehörart | Dauermagnet | 
| Verwendung für | Magnetfeldsensoren | 
| Gehäusewerkstoff | Metall, SrFe | 
| Umgebungstemperatur | -40…+200 °C |