Produkt PB-16/03
Zubehör
Power-Bus
Bestellnummer: 6900371- Versorgungsspannungs‐Bus für 16 Geräte der TURCK‐Baureihe interfacemodul
- Schraubklemmen bis 2,5 mm
- Versorgung von 16 Modulen
Allgemeine Daten
EAN | 4047101007602 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27250391 -/- Dezentrale Peripherie (Teile) [AKP191002] |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369010000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 153 g |
Technische Daten
Kanalanzahl | 16 |