Produkt BTS-DSU35-EBE3
Zubehör für induktive Sensoren
Betätigungsset
für Doppelsensoren DSU35
Bestellnummer: 6901070- Puck aus Kunststoff
- Endlage bedämpft
- 6,2 mm breites Edelstahltarget um applikationsbedingte größere Tolaranzen (z.B. durch Gummidichtungen) zu kompensieren
- Endlagen (Auf und Zu) in Stufen von 4° um 360° frei einstellbar
- um 90° verstellbare optische Anzeigen
- Gradeinteilung als Einstellhilfe
- Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)
- Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 30 mm
- inklusive Montageschrauben für Sensor und Betätigungselement
- maximaler Gleitringdurchmesser: 34 mm

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101198669 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 39269097900 |
| Ursprungsland | US |
| Gewicht | 34.019 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Betätigungsset (Puck) |
| Verwendung für | Doppelsensoren |
| Baugrösse | 36 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 40 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, ABS |