Produkt  BTS-DSU35-ZF07-M8

Montagezubehör

Montageset für Handarmaturen

Bestellnummer: 6901127
    • Montageset mit Montageplatte für Doppelsensor und Betätigungselement (Puck)
    • für Handarmaturen der Baugröße F07 gemäß ISO 5211 / DIN 3337
    • höhenverstellbar
    • justierbare Wellenverlängerung mit selbstsichernder M8 Mutter
    • robuster Edelstahl
    • Sensor‐Montageplatte aus Vestamit
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101246384
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 90319000000
Ursprungsland DE
Gewicht 481  g

Technische Daten

Zubehörart Montageset für Handarmaturen
Verwendung für Doppelsensoren
Baugrösse 104 x 60 x 92 mm
Gehäusewerkstoff Kunststoff, 1.4301 (AISI 304)/Vestamid

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben