Produkt JS025/037
Montagezubehör
Justierschiene
Bestellnummer: 69429- Justierschiene für Sensoren der CP40-Bauform
- Edelstahl: VA 1.4301

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101113112 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73269098900 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 63 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Montagehalterung |
| Verwendung für | Quaderförmige Sensoren, Schreib-Lese-Köpfe |
| Baugrösse | 100 x 40 x 5 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, 1.4301 (AISI 304) |