Produkt QMT-30
Montagezubehör
Schnellmontagehalterung
Bestellnummer: 6945105- Schnellmontagehalterung mit Festanschlag
- Werkstoff: Messing, PTFE-beschichtet
- Außengewinde M36 x 1,5

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101248296 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 74122000000 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 142 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Schnellmontagehalterung |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 35 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 30 mm |
| Gehäusewerkstoff | Metall, CuZn, PTFE beschichtet |