Produkt BS 11

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101113259 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
| Ursprungsland | DE |
| Gewicht | 17 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Befestigungsschelle |
| Verwendung für | Induktive Sensoren Zylindrische Sensoren |
| Baugrösse | 15 x 46 x 30 mm |
| Gehäusedurchmesser | Ø 11 mm |
| Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PBT |