Produkt  KLF1

Montagezubehör

Klemmstück

für Profilzylinder mit außenliegender Schwalbenschwanzführung

Bestellnummer: 6970401
    • Montage auf Profilzylindern mit außenliegender Schwalbenschwanzführung
    • für verschiedene Zylinderdurchmesser
    • Metall: Aluminium eloxiert
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101114256
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland DE
Gewicht 13  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser alle
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Profilzylinder mit außenliegender Schwalbenschwanzführung
Baugrösse 22 x 8 mm
Gehäusewerkstoff Metall, AL, eloxiert

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben