Produkt  KLN3

Montagezubehör für Magnetfeldsensoren

Klemmstück aus Aluminium

für Schwalbenschwanznut- oder T-Nut-Zylinder

Bestellnummer: 6970504
    • Montage auf Schwalbenschwanznutzylindern oder T‐Nut-Zylindern
    • für verschiedene Zylinderdurchmesser
    • Metall: Aluminium eloxiert
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101519471
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 76169990990
Ursprungsland CN
Gewicht 7  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser alle
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Profilzylinder, Schwalbenschwanznutzylinder, T-Nut-Zylinder
Baugrösse 22 x 8 mm
Gehäusewerkstoff Metall, AL, eloxiert

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben