Produkt  KLI2

Montagezubehör

Klemmstück

für Profilzylinder

Bestellnummer: 69711
    • Montage auf Zugankerzylindern
    • Zylinderdurchmesser: 32...100 mm
    • Werkstoff: Zinkdruckguss
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101114539
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 79070000900
Ursprungsland DE
Gewicht 45  g

Technische Daten

Zubehörart Klemmstück
Verwendung für Magnetfeldsensoren
Klemmstück passend zu Zylinderdurchmesser 32...100 mm
Klemmstück passend zu Zylinderbauform Profilzylinder
Gehäusewerkstoff Metall, GD-Zn

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben