Produkt IM73-12-R/24VUC
Relaiskoppler
1-kanalig
Bestellnummer: 7520712- Ausgangskreis: Zwei Relais mit je einem Umschalter
- 5 A Schaltstrom bei 250 VAC
- Betriebsspannung 19…29 VDC
- Abziehbare Klemmenblöcke
- SIL3
- Galvanische Trennung von Eingangskreis zu Ausgangskreis
- TR CU

Allgemeine Daten
EAN | 4047101118278 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27210120 -/- Eingangs-, Ausgangstrenner |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85369095000 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 128 g |
Technische Daten
Signaltyp | Digitalausgang |
Gerätetyp | Relaiskoppler |
Ex-Ausführung | Nein |
Zulassungen | TR CU |
Funktionale Sicherheit (SIL/PL) | SIL3 |
Nennspannung | 24 VUC |
Kanalanzahl | 1 |
Digitalausgang | Relaisausgang |
Elektrischer Anschluss | 4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke, verpolsicher, Schraubanschluss |
Schutzart | IP20 |
Produktfamilie | IM |
Datenblätter
deutsch | 206 KB |
englisch | 204 KB |
französisch | 205 KB |
spanisch | 205 KB |
tschechisch | 206 KB |
niederländisch | 205 KB |
rumänisch | 204 KB |
russisch | 222 KB |
polnisch | 206 KB |
chinesisch | 247 KB |
türkisch | 205 KB |
EU-Konformitätserklärung
Produktflyer
Produktkatalog
SIL-Erklärung
Sicherheitshandbuch
Technologieflyer
Montagezubehör
![]() |
IM-CC-3X2BK/2BK
Federzugklemmen für IM-Module (Nicht-Ex-Geräte mit 18 mm Baubreite); Lieferumfang: 4 Stück 3-polige schwarze Klemmen. |
7541218 |