Produkt IOL-COM/3M
IO-Link Kommunikationsleitung
Verbindungsleitung
Bestellnummer: 7525110- IO-Link Kommunikationsleitung
- Zum Anschluss von IO-Link Devices
- Device via 3.5 mm Klinkenstecker
- Master via M12 x 1 Stecker
- Leitungslänge 3 m

Allgemeine Daten
| EAN | 4047106147075 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 98 g |
Technische Daten
| Anwendung | Signal |
| Ausführung | Verbindungsleitung |
| Steckverbinder A | Stecker, M12x1, gerade |
| Polzahl | 5 |
| Griffkörper | Kunststoff, TPU, Schwarz |
| Überwurfmutter/-schraube | Messing, CuZn, vernickelt |
| Steckverbinder B | Stecker, gerade |
| Polzahl | 1 |
| Griffkörper | Kunststoff, PVC, Schwarz |
| Leitungsdurchmesser | Ø 4.3 mm |
| Leitungslänge | 3.0 m |
| Leitungsmantel | PUR, Schwarz |
| Anzahl der Leiter | 3 |
| Schutzart | IP67 |
Allgemeine Daten
| EAN | 4047106147075 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85444290900 |
| Ursprungsland | CN |
| Gewicht | 98 g |