Produkt CF-P-3-G1/4-A4
Zubehör
Klemmringverschraubung
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910411- Klemmringverschraubung zur Direktmontage von Temperaturfühlern der Serie TP
- Edelstahl
- PTFE Klemmring
- Für Fühler mit 3 mm Durchmesser
- Prozessanschluss G1/4” Außengewinde

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101544435 |
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200291 -/- Messgerät, Temperatur (Teile) |
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
| Ursprungsland | IT |
| Gewicht | 33 g |
Technische Daten
| Zubehörart | Klemmringverschraubung |
| Verwendung für | Temperatursensoren |
| Prozessanschluss | G 1/4″ Außengewinde |
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |