Produkt THW-3-N1/4-A4-L200
Zubehör
Schutzrohr
für Temperatursensoren
Bestellnummer: 9910428- Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
- Fühlerdurchmesser 3 mm
- Prozessanschluss 1/4“NPT Außengewinde
- Eintauchtiefe 200 mm
Allgemeine Daten
EAN | 4047101544268 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 73072910900 |
Ursprungsland | IT |
Gewicht | 53 g |
Technische Daten
Zubehörart | Schutzrohr |
Verwendung für | Temperatursensoren |
Prozessanschluss | 1/4″ NPT-18 Außengewinde |
Eintauchtiefe (L) | 200 mm |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L) |