Produkt  THW-3-G1/2-A4-L250

Zubehör

Schutzrohr

für Temperatursensoren

Bestellnummer: 9910446
    • Schutzrohr zur Montage von Temperaturfühlern
    • Fühlerdurchmesser 3 mm
    • Prozessanschluss G1/2“ Außengewinde
    • Eintauchtiefe 250 mm
    • Edelstahl
#

Allgemeine Daten

EAN 4047101544176
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27200213 -/- Schutzrohr (Temperaturmessung)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 73072910900
Ursprungsland IT
Gewicht 109  g

Technische Daten

Zubehörart Schutzrohr
Verwendung für Temperatursensoren
Prozessanschluss G 1/2″ Außengewinde
Eintauchtiefe L 250  mm
Gehäusewerkstoff Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben