Linearwegsensoren
Abgestimmt auf die Anforderungen der jeweiligen Anwendung lassen sich Wegmessaufgaben mit einer Reihe von Turck-Sensoren lösen. Das Portfolio umfasst einerseits induktive Linearwegsensoren mit einem verschleißfreien Messprinzip. Darüber hinaus sind verschiedene Seilzuggeber verfügbar sowie magnetostriktive Linearwegsensoren für die Positionserfassung in Hydraulikzylindern oder Linearweggeber für die Schwebekörperabfrage zur Füllstandmessung.
Dynamisch und hochpräzise: Induktiv, magnetisch, magnetostriktiv oder Seilzuggeber lassen sich Weginformationen von bis zu 40 Metern Messlänge an die übergeordnete Steuerung übertragen. Hohe Abtastraten und präzise Messsignale sind die Voraussetzung für eine anspruchsvolle Bewegungsregelung (Motion Control).
Li – Linearwegsensoren mit störungsfreiem Resonator-Messprinzip
Li-Linearwegsensoren von Turck arbeiten nach einem revolutionären Messprinzip, bei dem die Position nicht über einen magnetischen Positionsgeber, sondern über einen induktiven Schwingkreis erfasst wird. Die verschleißfreien Geräte sind je nach Ausführung und Sensorgeneration in Messlängen von 25 mm bis 2000 mm erhältlich.
Dank robuster Ausführung und berührungsloser Erfassung gelten hervorragende Linearitätseigenschaften auch bei Schock- und Vibrationsbelastung.
Unabhängig von der Messlänge erlaubt das Messprinzip hohe Abtastraten von bis zu 5 kHz.
Die Systemauflösung begünstigt äußerst präzise Messsignale. In der neuesten Generation liegt die Standardauflösung bei 16 Bit.
Mit ihrem Resonator-Schwingkreis sind die Sensoren äußerst unempfindlich gegen Magnetfelder und bietet ein exzellentes EMV-Verhalten.
DW – Seilzuggeber für eine exakte Positionierung
Drehgeber mit vorgesetzten Seilzügen sind die passende Lösung für direkte Längenmessungen – ob zur Positionsbestimmung eines Krankorbs oder einer Fahrzeugstütze.
Anpassungsfähig: Einfache Installation dank M12x1-Anschluss und eine Vielzahl verfügbarer Ausgangssignale.
Mit einer Wiederholgenauigkeit bis 0,05 mm erlauben die Seilzuggeber höchste Präzision – und damit eine exakte Positionierung.
LTX / LTE – Magnetostriktive Linearwegsensoren für Hydraulikzylinder
Zur exakten Positionserfassung in Hydraulikzylindern wurde die druckfesten Sensoren LTX/LTE in Stabbauform entwickelt. Der magnetostriktive Linearwegsensor bietet eine schnelle Inbetriebnahme und ist optimal ab Werk konfigurierbar. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von mobilen Arbeitsmaschinen bis hin zu klassischen industriellen Anwendungen.
Der Sensor arbeitet berührungslos und verschleißfrei. Genauigkeit, Linearität, Stoßfestigkeit und Dichtigkeit bleiben lebenslang erhalten.
Alle Einzelkomponenten sorgen für präzise Messsignale und bilden die Basis für eine hohe Linearität und Wiederholgenauigkeit.
Robust: Eine Vibrationsfestigkeit von 30 g und eine Schockfestigkeit von 100 g verhindern zuverlässig Störungen des kompakten IP68-Sensors.
Der programmierbare Messbereich des LTX ermöglicht einfache Anpassungen an jede Applikation.
Länger messen
Li-Linearwegsensoren erreichen eine Abtastrate von 5 kHz – auf bis zu 2 m Messlänge.
Elevator Pitch: Linearwegsensoren
Turcks Li-Q25L vereint die Vorteile des berührungslosen induktiven Messprinzips mit den IIoT-Features durch IO-Link