Produkt FCS-G1/2A4-NA/L120
Strömungsüberwachung
Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik
Bestellnummer: 6870359- Sensor für flüssige Medien
- Kalorimetrische Funktionsweise
- Abgleich via Auswertegerät
- Anzeige via LED‐Kette am Auswertegerät
- Sensorlänge 120 mm
- Kabelgerät
- 4‐Drahtanschluss an ein Auswertegerät

Allgemeine Daten
| EAN | 4047101173239 | 
| eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27273190 -/- Stömungswächter (nicht spezifiziert) | 
| Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 90261029000 | 
| Ursprungsland | DE | 
| Gewicht | 358 g | 
Technische Daten
| Funktion | Strömungsüberwachung | 
| Bauform | Eintauch | 
| Prozessanschluss | G 1/2″ | 
| Medium | Flüssigkeiten | 
| Erfassungsart | Kalorimetrisch | 
| Elektrischer Anschluss | Kabel | 
| Leitungslänge | 2.0 m | 
| Sensorwerkstoff | Edelstahl | 
| Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4571 (AISI 316Ti) | 
| Medientemperatur | -20…+80 °C | 
| Schutzart | IP68 | 
Funktionszubehör
|   | FM-IM-3UP63X Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Transistorausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler | 7525100 | 
|   | FM-IM-3UR38X Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…250 VAC; LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Relaisausgängen für Strömung, Temperatur und Fehler | 7525102 | 
|   | FM-IM-2UPLI63X Auswertegerät für Nicht-Ex Strömungssensoren der Familie FC....-NA…; Betriebsspannung 20…30 VDC;LED-Band zur Anzeige von Strömungsgeschwindigkeit und Medientemperatur; IO-Link Device mit Analogausgang für Strömung und Transistorausgängen für Temperatur und Fehler | 7525104 |