Produkt NI4U-EG08-AP6X
Induktiver Sensor
Bestellnummer: 4600600- Gewinderohr, M8 x 1
- Edelstahl, 1.4427 SO
- Faktor 1 für alle Metalle
- Schutzart IP68
- magnetfeldfest
- erweiterter Temperaturbereich
- hohe Schaltfrequenz
- DC 3‐Draht, 10…30 VDC
- Schließer, PNP‐Ausgang
- Kabelanschluss
Allgemeine Daten
EAN | 4047101151220 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27270101 -/- induktive Näherungsschalter |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85365019900 |
Ursprungsland | CH |
Gewicht | 56 g |
Technische Daten
Bauform | Gewinderohr |
Baugrösse | M8 x 1 |
Bemessungsschaltabstand | 4 mm |
Einbaubedingungen | nicht bündig |
Betriebsspannung | 10…30 VDC |
Ausgangsfunktion | Schließer, PNP |
Schaltfrequenz | 2.0 kHz |
Elektrischer Anschluss | Kabel |
Leitungslänge | 2.0 m |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl, 1.4427 SO |
Umgebungstemperatur | -30…+85 °C |
Schutzart | IP68 |
Besondere Merkmale | uprox+, Faktor 1, magnetfeldfest |
Montagezubehör
BST-08B
Befestigungsschelle für Gewinderohrsensoren, mit Festanschlag; Werkstoff: PA6 |
6947210 | |
MW08
Befestigungswinkel für Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Edelstahl A2 1.4301 (AISI 304) |
6945008 | |
BSS-08
Befestigungsschelle für Glatt -und Gewinderohrsensoren; Werkstoff: Polypropylen |
6901322 |