Produkt BSS-08
Zubehör
Befestigungsschelle
Bestellnummer: 6901322- Befestigungsschelle für Sensoren der Bauform M8 x1
- Kunststoff Polypropylen
Allgemeine Daten
EAN | 4047101246490 |
eCl@ss-Code (V5.1.4): | 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik) |
Warentarifnummer / Zolltarifnummer | 85389099990 |
Ursprungsland | DE |
Gewicht | 32 g |
Technische Daten
Montagezubehör für | Gewinderohrsensoren |
Detailsuche | Gewinderohr, M8 x 1 |
Gehäusewerkstoff | Kunststoff, PP, grün |
Montagezubehör
6901323 | BSS-TSM 2 pcs | Tragschienenmutter für Befestigungsschellen BSS, zur Normschienenmontage |