Produkt  BTS-DSU35-Z02

Zubehör

Aufbauset

Bestellnummer: 6900230

    Aufbauset für größere Schwenkantriebe:

    Ø Scheibe und Sprengring: max. 65 mm

    Lochbild auf Flanschfläche: 30 x 80 mm (30 x 130 mm)

    Anschlusswelle (Wellenzapfen) Höhe: 20 mm / Ø: max. 40 mm

    Im Lieferumfang enthalten:

    1 Distanzplatte 20 mm (POM)

    1 Distanzring 20 mm (PP‐GF30)

    Zur Montage der Distanzplatte:

    2 Zylinderschrauben M5 x 35 [DIN 912‐A2]

    2 Federscheiben A5 [DIN 137‐A2]

    Zur Montage des Pucks mit Distanzring:

    1 Senkschraube M6 x 45 [DIN 7991‐A2]

    Der Distanzring verfügt an der Oberseite über einen kreuzförmigen 4 x 4 mm Schlitz und ermöglicht somit einen um 90° versetzten Aufbau des Betätigungselements, z.B. für quer aufgebaute Antriebe.

#

Allgemeine Daten

EAN 4047101112320
eCl@ss-Code (V5.1.4): 27279201 -/- Anschlusstechnik (Zubehör Sensorik)
Warentarifnummer / Zolltarifnummer 39269097900
Ursprungsland DE
Gewicht 80  g

Technische Daten

Zubehörart Aufbauset
Verwendung für Doppelsensoren
Gehäusewerkstoff Kunststoff, PP-GF30

Bitte wählen Sie das Format

Versandart

Format :

Land wählen

Turck Deutschland

Deutsch | English

Turck weltweit

nach oben